text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 251-30485-1088

Description:  EPISSURE REDUCTRICE EN CU MOULE

CUP: 786210932873

Épissure réductrice en cuivre moulé. Calibre de conducteur de 400 kcmil tor. à 250 kcmil tor. Longueur 3,31 pouces. Code de matrice 99, code couleur rose.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Ideal for telecom (inside/outside plant), commercial, industrial, MRO, and any other 600V-35KV applications requiring splicing of different-sized conductors.
  • Tin-plated, sand-cast copper construction provides superior tensile strength, high conductivity, and excellent corrosion-resistance.
  • Easier to install and insulate than screw-machined, contour designed reducing splices. Constant O.D. saves time on installation by eliminating the need for crimp-tool/die change.
  • #N/A

Descripteurs

Catégorie

Épissures à compression pour fils ou câbles

Caractéristiques spéciales

Ideal for telecom (inside/outside plant), commercial, industrial, MRO, and any other 600V-35KV applications requiring splicing of different-sized conductors.

Application

Pour 600 V et recommandée jusqu'à 35 kV

Spécifications

Calibre de conducteur

400 kcmil

Matériau

Cuivre

Fini

étamé

Couleur

Rose

Tension nominale

600 V

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Color-Keyed

Standard

UL E9809
UL E9809

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici