text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 251-30485-1022

Description:  EPISSURE REDUCTRICE EN CU MOULE

CUP: 786210896731

Épissure réductrice en cuivre moulé. Calibre de conducteur de 550/24. Code de matrice 76, code couleur bleu.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Cosses pour câble ou fil

Spécifications

Calibre de câble

550/24

Nombre de trous

1

Tension nominale

35 kV

Isolation

non isolee

Matériau

Cuivre

Couleur

Bleu

Montage

À vis

Classifications

Marque de produit

Color-Keyed

Standard

UL E9809
UL E9809

Dimensions

Taille du goujon

5/16 pouce