text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 24ESLT288UD/2LM

Description:  24V STEEL T-BAR EM UNIT 2X 6W-LED

CUP: 782683566652

Unité de Batterie, Type de Batterie: Plomb-calcium, Puissance du Batterie: 288W, 120/347VAC, Tension DC: 24V, autonome, Monture en T, Couleur: blanc du manufacturier, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 24V, Puissance du lampe: 6W, diagnostiques, audible, Délai de Temporisation (15 minutes), Style de phare: standard, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes, Taille de l'Armoire: grand
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence