text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 24ESLNX432U/SLM

Description:  UNITE FIBRE VERRE 24V NEMA-4X

CUP: 782683562029

Unité de Batterie, Tension DC: 24V, Type d'Unité: NEMA-4X, Type de Batterie: Plomb-calcium, Puissance du Batterie: 432W, 120/347VAC, autonome, diagnostiques, audible, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 24V, Puissance du lampe: 6W, Style de phare: protégé, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence