text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 24ESL720Z119/2LM

Description:  UNITE A BATTERIE EN ACIER 24V

CUP: 787321175203

Unité de Batterie, Type de Batterie: Plomb-calcium, Tension DC: 24V, Puissance du Batterie (W): 720, Couleur: blanc du manufacturier, 120/347VAC, autonome, diagnostiques, audible, Options (Entrée AC de l'unité pour l'option de détection de zone): 120VAC, Panneau de commande de zone, 3 zones, Options (zone AC): 120VAC, zone(s) bouton test, zones(s) lampe témoin, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 24V, Puissance du lampe: 6W, Style de phare: standard, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes, Taille de l'Armoire: C
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence