text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 24ESL720ULW/0

Description:  UNITE A BATTERIE EN ACIER 24V

CUP: 782683560285

Unité de Batterie, Type de Batterie: Plomb-calcium, Puissance du Batterie: 720W, 120/347VAC, Tension DC: 24V, Couleur: blanc du manufacturier, autonome, diagnostiques, audible, cordon et fiche tournante de verrouillage, Type de lampe: aucune lampe, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes, Taille de l'Armoire: C
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence