text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 24ESL720U/2150LM

Description:  UNITE A BATTERIE EN ACIER-24V

CUP: 787321208574

Unité à Batterie, Type de batterie: plomb-calcium, Tension c.c.: 24 V, Puissance de la batterie: 720 , Couleur: blanc polaire, 120/347 Vca , diagnostique, audible, autonome, Options (entrée C.A. des zones): vide, Options (zone A.C): vide, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension de la lampe: 24 V, Puissance de la lampe: 6 W, Taille du boîtier: C, Durée de la batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence