n° de catalogue : 24ESL550AUY/2LM
Description: 24V STEEL EM UNIT C/W ADN FB6 TBAC
CUP: 782683545329
Unité de Batterie, Type de Batterie: Plomb-calcium, Tension DC: 24V, Puissance du Batterie: 550W, Couleur: blanc du manufacturier, 120/347VAC, autonome, Délai de Temporisation (15 minutes), 6 cct. Panneau de fusible, Bloc de jonction AC, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 24V, Puissance du lampe: 6W, Style de phare: standard, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes, Taille de l'Armoire: C
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
éclairage d’urgence |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…