n° de catalogue : 24ESL432UNLWRFI/0
Description: UNITE A BATTERIE EN ACIER SANS PHARE 24V
CUP: 787321144704
Unité de Batterie, Type de Batterie: Plomb-calcium, Puissance du Batterie (W): 432, sans phares, 120/347VAC, Tension DC: 24V, Couleur: blanc du manufacturier, autonome, diagnostiques, non-audible, cordon et fiche tournante de verrouillage, filtre d'interférence de radioFréquence, 120VAC, Options (Entrée AC de l'unité pour l'option de détection de zone): aucun, Options (zone AC): aucun, Type de lampe: aucune lampe, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes, Taille de l'Armoire: C
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
éclairage d’urgence |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…