text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 24ESL432PJ/0

Description:  UNITE A BATTERIE EN ACIER 24V

CUP: 787321185943

Unité de Batterie, Type de Batterie: Plomb-calcium, Puissance du Batterie (W): 432, sans phares, 120/347VAC, Tension DC: 24V, Couleur: blanc du manufacturier, autonome, diagnostiques, non-audible, AC/DC Bloc terminal, Options (Entrée AC de l'unité pour l'option de détection de zone): aucun, Options (zone AC): aucun, Type de lampe: aucune lampe, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes, Taille de l'Armoire: C
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence