Catalog No. : 24ESL432ATA/2LM
Description: UNITE A BATTERIE EN ACIER 24V
CUP: 787321183758
Unité de Batterie, Type de Batterie: Plomb-calcium, Tension DC: 24V, Puissance du Batterie (W): 432, Couleur: blanc du manufacturier, 120/347VAC, autonome, Délai de Temporisation (15 minutes), AC/DC Bloc terminal, Options (Entrée AC de l'unité pour l'option de détection de zone): aucun, Options (zone AC): aucun, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 24V, Puissance du lampe: 6W, Style de phare: standard, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes, Taille de l'Armoire: C
View More
View Less
For more info visit:
tnb.ca.abb.com/en/
Descriptors
Category |
Emergency Lighting |
Additional Documentation: Visit our Publication Library to find technical documentation, time current curves, CSI Specifications and promotional literature.