text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 24ESL350NEXP/0

Description:  UNITE A BATTERIE EN ACIER 24V

CUP: 787321203586

Unité de batterie, Type de batterie : plomb-calcium, Puissance de la batterie (W) : 350, sans phares, 120/347VAC, Tension DC : 24V, Couleur : blanc du manufacturier, autonome, NexusPro, Options (entrée AC de l'unité pour l'option de détection de zone) : aucune, Options (AC de zone) : aucune, Type de lampe : aucune lampe, Durée de fonctionnement de la batterie (minimum) : 30 minutes, Taille de boîtier : C
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence