text.skipToContent text.skipToNavigation

Catalog No. : 24ESL350CTLW/0

Description:  UNITE A BATTERIE EN ACIER 24V

CUP: 787321172448

Unité de Batterie, Type de Batterie: Plomb-calcium, Puissance du Batterie (W): 350, sans phares, 120/347VAC, Tension DC: 24V, Couleur: blanc du manufacturier, autonome, câble sous gaine « Cabtire », cordon et fiche tournante de verrouillage, Options (Entrée AC de l'unité pour l'option de détection de zone): aucun, Options (zone AC): aucun, Type de lampe: aucune lampe, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes, Taille de l'Armoire: C
View More View Less
For more info visit:  tnb.ca.abb.com/en/

Descriptors

Category

Emergency Lighting