n° de catalogue : 24ESL288Z202/2LL
Description: UNITE A BATTERIE EN ACIER 24V
CUP: 787321206983
Battery Unit, Battery Type: lead-calcium, Voltage DC: 24V, Battery Wattage (W): 288, Colour: factory white, 120/347VAC, self-powered, Options (Unit AC input for zone sensing option): 347VAC, zone control panel, 2 zones, Options (zone AC): 347VAC, two lamps, Lamp Type: MR16 LED, Lamp Voltage: 24V, Lamp Wattage: 4W, Head Style: standard, Battery Run Time (Minimum): 30 minutes, Cabinet Size: B
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
éclairage d’urgence |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…