text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 24ESL288Z199/0

Description:  24V STEEL 3ZCB5Z3 NO HDS

CUP: 782683569356

Unité de Batterie, Type de Batterie: Plomb-calcium, Puissance du Batterie: 288W, 120/347VAC, Tension DC: 24V, Couleur: blanc du manufacturier, autonome, Options (Entrée AC de l'unité pour l'option de détection de zone): 347VAC, Panneau de commande de zone, 5 zones, Options (zone AC): 347VAC, Type de lampe: aucune lampe, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes, Taille de l'Armoire: B
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence