text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 24ESL288NEXRF/0

Description:  UNITE BATTERIE

CUP: 782683520913

Unité de Batterie, Type de Batterie: Plomb-calcium, Tension DC: 24V, Puissance du Batterie: 288W, Couleur: blanc du manufacturier, 120/347VAC, interface du système sans fil NEXUS, autonome, Type de lampe: aucune lampe, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Plus d’information à venir

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence