n° de catalogue : 24ESL288/2150LM
Description: UNITE A BATTERIE EN ACIER 24V
CUP: 787321200073
Unité de batterie, Type de batterie : plomb-calcium, Tension DC : 24V, Puissance de la batterie (W) : 288, Couleur : blanc polaire, 120/347VAC, autonome, Options (entrée AC de l'unité pour l'option de détection de zone): aucune, Options (AC de zone) : aucune, deux lampes, Type de lampe : MR16 DEL, Tension de la lampe : 24V, Puissance de la lampe : 6W, Taille de l'armoire : B, Autonomie de la batterie (minimum) : 30 minutes
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
éclairage d’urgence |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…