text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 24ESL200Z315/2LM

Description:  UNITE A BATTERIE EN ACIER 24V

CUP: 787321208604

Unité de batterie, Type de batterie : plomb-calcium, Tension DC : 24V, Puissance de la batterie (W) : 200, Couleur : blanc du fabricant, 120/347VAC, autonome, diagnostique, non audible, délai de temporisation (15 minutes), Bornier DC, Options (Entrée AC de l'unité pour l'option de détection de zone) : 120VAC, panneux de commande de zone, 3 zones, Options (zone AC) : 120VAC, bouton de test de zone(s), deux lampes, Type de lampe : MR16 LED, Tension de la lampe : 24V, Puissance de la lampe : 6W, Style de phare : standard, Durée de la batterie (Minimum) : 30 minutes, Taille du boîtier : B
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence