n° de catalogue : 24ESL200Z143/0
Description: 24V STEEL UNIT U FB6 1ZCB6Z1
CUP: 782683548214
Unité de Batterie, Type de Batterie: Plomb-calcium, Puissance du Batterie: 200W, 120/347VAC, Tension DC: 24V, Couleur: blanc du manufacturier, autonome, diagnostiques, audible, 6 cct. Panneau de fusible, Options (Entrée AC de l'unité pour l'option de détection de zone): 120VAC, Panneau de commande de zone, 6 zones, Options (zone AC): 120VAC, Type de lampe: aucune lampe, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes, Taille de l'Armoire: B
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
éclairage d’urgence |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…