Catalog No. : 24ESL200UAVCTLW/0
Description: UNITE A BATTERIE EN ACIER 24V
CUP: 782683554666
Unité de Batterie, Type de Batterie: Plomb-calcium, Puissance du Batterie (W): 200, sans phares, 120/347VAC, Tension DC: 24V, Couleur: blanc du manufacturier, autonome, diagnostiques, audible, Ampèremètre, Voltmètre, câble sous gaine « Cabtire », cordon et fiche tournante de verrouillage, Options (Entrée AC de l'unité pour l'option de détection de zone): aucun, Options (zone AC): aucun, Type de lampe: aucune lampe, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes, Taille de l'Armoire: B
View More
View Less
For more info visit:
tnb.ca.abb.com/en/
Descriptors
Category |
Emergency Lighting |
Additional Documentation: Visit our Publication Library to find technical documentation, time current curves, CSI Specifications and promotional literature.