text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 24ESL200D/2LM

Description:  UNITE A BATTERIE EN ACIER 24V

CUP: 782683511263

Unité de Batterie, Type de Batterie: Plomb-calcium, Tension DC: 24V, Puissance du Batterie: 200W, Couleur: blanc du manufacturier, 120/347VAC, Délai de Temporisation (15 minutes), autonome, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 24V, Puissance du lampe: 6W, Style de phare: standard, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Plus d’information à venir

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence