text.skipToContent text.skipToNavigation

Catalog No. : 24ESL200BEM/2LM

Description:  UNITE BATTERIE

CUP: 782683561497

Unité de Batterie, Type de Batterie: Plomb-calcium, Tension DC: 24V, Puissance du Batterie (W): 200, Couleur: blanc du manufacturier, 120/347VAC, autonome, Ampèremètre, Voltmètre, Délai de Temporisation (15 minutes), cordon et fiche tournante de verrouillage, filtre d'interférence de radioFréquence, 120VAC, AC/DC Bloc terminal, Options (Entrée AC de l'unité pour l'option de détection de zone): aucun, Options (zone AC): aucun, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 24V, Puissance du lampe: 6W, Style de phare: standard, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes, Taille de l'Armoire: B
View More View Less
For more info visit:  tnb.ca.abb.com/en/

Descriptors

Category

Emergency Lighting