text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 24ESL200/1LM

Description:  UNITE A BATTERIE EN ACIER 24V

CUP: 782683564580

Unité de Batterie, Type de Batterie: Plomb-calcium, Tension DC: 24V, Puissance du Batterie: 200W, Couleur: blanc du manufacturier, 120/347VAC, autonome, une lampe, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 24V, Puissance du lampe: 6W, Style de phare: standard, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes, Taille de l'Armoire: B
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence