text.skipToContent text.skipToNavigation

Catalog No. : 24ESL144P/2LL

Description:  UNITE A BATTERIE EN ACIER 24V

CUP: 782683491435

Unité de Batterie, Type de Batterie: Plomb-calcium, Tension DC: 24V, Puissance du Batterie: 144W, Couleur: blanc du manufacturier, 120/347VAC, bouton d’essai photoélectrique, autonome, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 24V, Puissance du lampe: 4W, Style de phare: standard, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
View More View Less
For more info visit:  tnb.ca.abb.com/en/
  • Plus d’information à venir

Descriptors

Category

Emergency Lighting