text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 24ESL144GYU/2L6

Description:  24V STEEL EM UNIT 6W-LED/HPI W/AD

CUP: 782683570093

Unité de Batterie, Tension DC: 24V, Puissance du Batterie: 144W, Couleur: Gris, 120/347VAC, diagnostiques, audible, Deux phares, 12V, 24V-6W LED, Type d'Unité: NEMA 1, Type de Batterie: Plomb-calcium, autonome, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes, Taille de l'Armoire: A
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence