n° de catalogue : 24ESL144BUH/2LM
Description: UNITE A BATTERIE EN ACIER 24V
CUP: 787321198752
Unité de batterie, Type de batterie : plomb-calcium, Tension DC : 24V, Puissance de la batterie (W) : 144, Couleur : blanc du manufacturier, 120/347VAC, autonome, ampèremètre, voltmètre, délai de temps (15 minutes), cordon et fiche tournante de verrouillage, interrupteur de test activé par la lumière, filtre d'interférence de fréquence radio, 120VAC, Bloc de jonction AC/DC, Options (entrée AC de l'unité pour l'option de détection de zone): aucune, Options (AC de zone) : aucune, deux lampes, Type de lampe : MR16 DEL, Tension de la lampe : 24V, Puissance de la lampe : 6W, Style du phare: standard, Autonomie de la batterie (minimum) : 30 minutes, Taille de l'armoire : A
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
éclairage d’urgence |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…