text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 24ESL144/1150LL

Description:  24V STEEL EM DECO UNIT

CUP: 782683571236

Unité de Batterie, Type de Batterie: Plomb-calcium, Tension DC: 24V, Puissance du Batterie: 144W, Couleur: Blanc polaire, 120/347VAC, Style de phare: deco, autonome, une lampe, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 24V, Puissance du lampe: 4W, Taille de l'Armoire: A, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence