text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 248-B

Description:  PRESSE-ETOUPE STANDARD M16 NOIR

CUP: 5016947057019

Presse-étoupe standard, filet métrique M16, longueur de filetage de 10 millimètres, profondeur 25 millimètres, diamètre 22 millimètres, polyamide 6,6 avec joint en caoutchouc nitrile, IP66, noir
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Presse-étoupe

Application

Provide Strain Relief and Connection for Conduit Systems

Spécifications

Calibre de conducteur

4.0 to 6.0 mm

Matériau

Polyamide/Nylon 6.6 with Nitrile Rubber Seal

Couleur

Noir

Isolation

IP66

Classifications

Marque de produit

Adaptaflex

Dimensions

Grosseur

Filet M16

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant