n° de catalogue : 241511/2-25
Description: BOITE OCTOGONALE 3-1/2X1-1/2 PO
CUP: 785991160000
Boîte octogonale en acier pré-galvanisé. Diamètre de 3-1/2 pouces, 1-1/2 pouce de profond. Capacité 11,8 pouces cubes. Débouchures 1/2 pouce. Conduits pour débouchures.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Boîte/boîtier pour montage encastré mural/plafond |
Application |
Pour usage avec conduits |
Spécifications
Nombre de sorties |
1 |
Matériau |
Acier |
Couleur |
Argent |
Volume |
11,8 pouces cubes |
Construction |
Emboutie |
Classifications
Marque de produit |
Steel City |
Standard |
UL E2969 |
Dimensions
Grosseur |
3-1/2 pouces de diamètre x 1-1/2 pouce profondeur |