text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : R323XXXDXXAXXXSYC08F

n° de catalogue : 23XXXDXXAXXXSYC08F

Description:  RECLOSER, 3PHASE, 27KV

CUP: 75114303682

Disjoncteur à réenclenchement à vide (MVR), triphasé, 27 kV
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Réenclencheur

Application

Three Phase

Spécifications

Tension nominale

27 kV

Ampères

800 A

Montage

Pole Mount

Température de fonctionnement

Normal -10 to +45 C , Extreme -40 to +65 C

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI C37.60-2003