text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : R323XXXDKX2BXUSYC01I

n° de catalogue : 23XXXDKX2BXUSYC01I

Description:  MVR,3PH,27KV,651R,100FT CABLE

CUP: 75114288699

Disjoncteur à réenclenchement à vide moulé (MVR), triphasé, 27 kV, 651R, câble de 100 pieds, ensembles de cosses à deux trous, commande SEL 651R (03510651R22CXGA82B1122D4XX), câble de commande principal de 100 pieds, trois dispositifs de protection de la faune non ventilés, cadres de parasurtenseur triphasés côté charge et côté ligne, composant conducteur.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Réenclencheur

Application

Three Phase

Spécifications

Tension nominale

27 kV

Ampères

800 A

Montage

Pole Mount

Température de fonctionnement

Normal -10 to +45 C , Extreme -40 to +65 C

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI C37.60-2003