Alternate Catalog No. : R323XXXDGX2BXUSYC0WS
n° de catalogue : 23XXXDGX2BXUSYC0WS
Description: MVR, 3PH, 27KV, 800A, 12.5KA, ARRES
CUP: 75114369183
Molded Vacuum Recloser, MVR, 3-Phase, 27kV, 800 Amps, 12.5kA, Pole Mount, Line and Load Arrester Frame, Includes (3) Non-Vented Wildlife Protectors - Top Bushing Only, NEMA 2-Hole Connector, SEL Control, 45 Foot 32 Pin Control Cable.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Réenclencheur |
Caractéristiques spéciales |
(3) Non-Vented Wildlife Protectors - Top Bushing Only |
Application |
Three Phase |
Spécifications
Tension nominale |
27 kV |
Ampères |
800 A |
Montage |
Pole Mount |
Température de fonctionnement |
Normal -10 to +45 C , Extreme -40 to +65 C |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
ANSI C37.60-2003 |