text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : R323XXXDEX2XXXSYC1X2

n° de catalogue : 23XXXDEX2XXXSYC1X2

Description:  MVR,3PH,27KV,800A,12.5KA,651R,35FT

CUP: 75114375122

Molded Vacuum Recloser, Three Phase, 800 Amps, 27kV, Pole Mounting, No Control Power Transformer, Control Model D - 651R Customer Selected, 32-Pin 35 Foot Standard Cable. No Source Side Sensing, NEMA 2-Hole Lug, No Line or Load Side Arrester Brackets, No Wildlife Protector. Standard Green Open/Red Closed Position Indicator. Ships Completely Assembled.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Réenclencheur

Spécifications

Tension nominale

27 kV

Ampères

800 A

Classifications

Marque de produit

Elastimold