text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : R32312BHSX2BXCSYS1TT

n° de catalogue : 2312BHSX2BXCSYS1TT

Description:  MVR, 27KV, 150KV BIL,

CUP: 75114367707

MVR Molded Vacuum Recloser, 3 Phase, 27 kV/ 12.5 kA. , Pole Mount, 150kV BIL, Line and Load Arrester Brackets, 800 Amp Current. NEMA 2-Hole Terminals, . 6 Foot Control Cable. SEL 0351R4128111XXCAO.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Réenclencheur

Caractéristiques spéciales

6 Foot Control Cable

Application

Three Phase

Spécifications

Tension nominale

27 kV

Ampères

800 A

Montage

Pole Mount

Température de fonctionnement

Normal -10 to +45 C , Extreme -40 to +65 C

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI C37.60 - 2003