text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 22LM06

Description:  COSSE MALE DEBRAN 16-12 AWG

CUP: 786210807805

Cosse mâle débranchable isolante à aimant. Longueur 0,91 pouce, largeur 0,25 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Designed to penetrate magnet wire insulation during application, eliminating the need for stripping, brazing, welding or other methods of joining magnet wire.
  • For aluminum to copper, aluminum to aluminum or copper to copper magnet wire connections.

Descripteurs

Catégorie

Cosses débranchables

Caractéristiques spéciales

Designed to penetrate magnet wire insulation during application, eliminating the need for stripping, brazing, welding or other methods of joining magnet wire.

Spécifications

Matériau

Cuivre

Fini

étamé

Classifications

Marque de produit

Sta-Kon

Sous-marque de produit

Dragon Tooth

Standard

UL E9809
UL E9809

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant