n° de catalogue : 22L010
Description: EPISS DRAGON TOOTH
CUP: 786210838328
Connector Insulation Piercing Splices .70x.78, 69,750 - 173,090 CU, 52,136 - 124,561 AL
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Designed to penetrate magnet wire insulation during application, eliminating the need for stripping, brazing, welding or other methods of joining magnet wire.
- For aluminum to copper, aluminum to aluminum or copper to copper magnet wire connections.
Descripteurs
Catégorie |
Épissures à compression pour fils ou câbles |
Caractéristiques spéciales |
Designed to penetrate magnet wire insulation during application, eliminating the need for stripping, brazing, welding or other methods of joining magnet wire. |
Application |
Pour l'aluminium au cuivre, l'aluminium à l'aluminium ou le cuivre aux raccordements de fil d'aimant de cuivre. |
Spécifications
Matériau |
Cuivre |
Fini |
étamé |
Classifications
Marque de produit |
Sta-Kon |
Sous-marque de produit |
Dragon Tooth |