text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 22L009

Description:  EPISS ISO AIMENT 16-5 AWG

CUP: 786210816135

Épissure isolante à aimant. Longueur 0,32 pouce, largeur 0,55 pouce. Calibre de fils #16 AWG-#5 AWG.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Designed to penetrate magnet wire insulation during application, eliminating the need for stripping, brazing, welding or other methods of joining magnet wire.
  • For aluminum to copper, aluminum to aluminum or copper to copper magnet wire connections.

Descripteurs

Catégorie

Épissures à compression pour fils ou câbles

Caractéristiques spéciales

Designed to penetrate magnet wire insulation during application, eliminating the need for stripping, brazing, welding or other methods of joining magnet wire.

Application

Pour l'aluminium au cuivre, l'aluminium à l'aluminium ou le cuivre aux raccordements de fil d'aimant de cuivre.

Spécifications

Matériau

Cuivre

Fini

étamé

Classifications

Marque de produit

Sta-Kon

Sous-marque de produit

Dragon Tooth

Standard

UL E9809
UL E9809

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant