n° de catalogue : 22L006
Description: EPISS ISO AIMANT 16-12 AWG
CUP: 786210878096
Épissure isolante à aimant. Longueur 0,44 pouce, largeur 0,25 pouce. Calibre de fils #16 AWG-#12 AWG.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Designed to penetrate magnet wire insulation during application, eliminating the need for stripping, brazing, welding or other methods of joining magnet wire.
- For aluminum to copper, aluminum to aluminum or copper to copper magnet wire connections.
Descripteurs
Catégorie |
Épissures à compression pour fils ou câbles |
Caractéristiques spéciales |
Designed to penetrate magnet wire insulation during application, eliminating the need for stripping, brazing, welding or other methods of joining magnet wire. |
Application |
Pour l'aluminium au cuivre, l'aluminium à l'aluminium ou le cuivre aux raccordements de fil d'aimant de cuivre. |
Spécifications
Matériau |
Cuivre |
Fini |
étamé |
Classifications
Marque de produit |
Sta-Kon |
Sous-marque de produit |
Dragon Tooth |
Standard |
UL E9809 |