text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 2272

Description:  RACCORD ANTITRACTION 3/4

CUP: 786210022727

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord antitraction coudé à 90 degrés en fonte malléable. Grosseur de manchon 3/4 pouce. Gamme de calibres de câbles 0,375 à 0,500 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.
  • Meets Coast Guard CG293

Descripteurs

Catégorie

Presse-étoupe

Type

Raccord antitraction-90 degrés

Caractéristiques spéciales

Meets Coast Guard CG293

Application

Suitable for Use In Hazardous Locations Where General Purpose Equipment is Specifically Permitted by NEC 501-4(B).

Spécifications

Calibre de conducteur

0.375 to 0.500 Inch

Matériau

Fonte malléable

Couleur

Métallique

Classifications

Marque de produit

RACCORD IND T&B

Standard

UL E13938, CSA

Dimensions

Grosseur

3/4 pouce

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici