n° de catalogue : 2269
Description: RACCORD ANTITRACTION 1/2
CUP: 786210022697
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Raccord antitraction coudé à 90 degrés en fonte malléable. Grosseur de manchon 1/2 pouce. Gamme de calibres de câbles 0,375 à 0,500 pouce.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
- Meets Coast Guard CG293
Descripteurs
Catégorie |
Presse-étoupe |
Type |
Strain Relief Cord Connectors-90 Degree |
Caractéristiques spéciales |
Meets Coast Guard CG293 |
Application |
Suitable for Use In Hazardous Locations Where General Purpose Equipment is Specifically Permitted by NEC 501-4(B). |
Spécifications
Calibre de conducteur |
0.375 to 0.500 Inch |
Matériau |
Fonte malléable |
Couleur |
Métallique |
Classifications
Marque de produit |
T&B IND FITTING |
Standard |
UL E13938, CSA |
Dimensions
Grosseur |
1/2 pouce |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |