text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : 2268

n° de catalogue : 2268-TB

Description:  RACCORD ANTITRACTION 1/2

CUP: 786210022680

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Raccord antitraction coudé à 90 degrés en fonte malléable. Grosseur de manchon 1/2 pouce. Gamme de calibres de câbles 0,250 à 0,375 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Presse-étoupe

Type

Strain Relief Cord Connectors-90 Degree

Caractéristiques spéciales

Meets Coast Guard CG293

Application

Suitable for Use In Hazardous Locations Where General Purpose Equipment is Specifically Permitted by NEC 501-4(B).

Spécifications

Calibre de conducteur

0.250 to 0.375 Inch

Matériau

Fonte malléable

Couleur

Métallique

Classifications

Marque de produit

RACCORD IND T&B

Standard

UL E13938, CSA

Dimensions

Grosseur

1/2 pouce

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant