text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : 2250 1-IN STUD KIT

n° de catalogue : 22501-INSTUDKIT

Description:  2250 1 INCH STUD ADAPTER KIT M

CUP: 783786764099

2250 1 Inch Stud Adapter Kit, includes Threaded Stud Adapter, Left Hand Thread, Fully Threaded 1.250 inches- 2.75 inch long, Black Cap, Oxide Inhibiting Thread Lubricant, Steel 1-14 UNS-2B Jam Nut and EPDM Stud Cover 4.281 inches long.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Compatible with Flood-Seal 95 and 125 Series Screw-On Transformer Connectors
  • Works on 1 inch Stud

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques distribution souterraine

Caractéristiques spéciales

Includes Jam Nut and EPDM Cover

Spécifications

Matériau

Aluminium

Fini

étamé

Couleur

Noir

Isolation

EPDM Rubber Cover

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

Overall Length 2.750 inch