text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 223FC2

Description:  20A

CUP: 708917169345

Special Rated Female Connector - Rating 20 AMP 250VAC, 60 Hz 2P3W
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Manchons électriques

Spécifications

Nombre de pôles

2

Nombre de fils

3

Ampères

20 Ampères

Tension nominale

250 V

Classifications

Marque de produit

Russellstoll