n° de catalogue : 2210-V2-MFP
Description: CONNECTEUR 90DEG AC90 3/8 PO EMB/30
CUP: 622538131409
Fitting, 90 Degree, Trade Size 3/8 Inch, Clamping Range 0.40 Inch - 0.63 Inch, Zinc Alloy, Suggested Application AC90 14/2-10/2, 14/3-10/3, 14/4-12/3. Flip-pak of 30 units.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Presse-étoupe |
Caractéristiques spéciales |
Meets Coast Guard CG293 |
Application |
Suitable for Use In Hazardous Locations Where General Purpose Equipment is Specifically Permitted by NEC 501-4(B). |
Spécifications
Calibre de conducteur |
0.625 to 0.750 Inch |
Matériau |
Fonte malléable |
Couleur |
Métallique |
Isolation |
nu |
Classifications
Marque de produit |
Iberville |
Standard |
UL E13938, CSA |
Dimensions
Grosseur |
3/4 pouce |