text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : R121XXXKFX4BXBSYC1V5

n° de catalogue : 21XXXKFX4BXBSYC1V5

Description:  MVR, 1PH, 27KV, 800A, 12.5KA, ARRES

CUP: 75114368964

Molded Vacuum Recloser, MVR, 1-Phase, 27kV, 800 Amps, 12.5 kA, with NEMA 4 Hole Terminals. SEL 0351RS02CXB2D11X2A0X with Security Sleeve. Line and Load Arrester Frames. Vented Wildlife Guards. 40 Foot Control Cable - 10-14 Pin Assembly
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Réenclencheur

Caractéristiques spéciales

Line and Load Arrester Frames. Vented Wildlife Guards.

Application

Single Phase

Spécifications

Tension nominale

27 kV

Ampères

800 A

Montage

Pole Mount

Température de fonctionnement

Normal -10 to +45 C , Extreme -40 to +65 C

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

ANSI C37.60 - 2003