Alternate Catalog No. : 2177 K 350
n° de catalogue : 2177K350
Description: AL PIN TERMINAL 350 AL/CU
CUP: 783786764013
Connecteur à broche en aluminium. Calibre 350 kcmil aluminium/cuivre.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de fils |
Caractéristiques spéciales |
Oxide Inhibiting Compound. Sealant. Brown Caps. |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Matériau |
Aluminum/ Copper Pin |
Fini |
Bare Body, Tin Plated Pin |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
Body 2.125 inch x .906 inch diameter. Pin 1 inch |
Calibre de fils |
350 kcmil |