text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : 2177 K 2/0

n° de catalogue : 2177K2/0

Description:  Alum Pin Terminal 2/0

CUP: 783786764006

Connecteur à broche en aluminium. Calibre 2/0 aluminium/cuivre.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de fils

Caractéristiques spéciales

Center Stop. Oxide Inhibiting Compound. Sealant. Gray Cap.

Spécifications

Connexion

Compression

Matériau

Aluminum/ Copper Pin

Fini

Bare Body, Tin Plated Pin

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

1 inch Pin, 2 inch Body

Calibre de fils

2/0 AWG