Alternate Catalog No. : 2177 G 21
n° de catalogue : 2177G21
Description: Alum Pin Terminal No2-No1
CUP: 783786763993
Connecteur à broche en aluminium. Calibre #2-#1 aluminium/cuivre.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de fils |
Caractéristiques spéciales |
Center Stop. Oxide Inhibiting Compound. Sealant. Red Cap. |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Matériau |
Aluminum/ Copper Pin |
Fini |
Bare Body, Tin Plated Pin |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
1 inch Pin, 2 inch Body |
Calibre de fils |
#2 to #1 AWG |