Alternate Catalog No. : 2167-4 TN
n° de catalogue : 2167-4TN
Description: Copper Tranformer Stud Adapter
CUP: 783786763955
Tin Plated Aluminum Threaded Transformer Stud Adapter to Flat. 7.75 inch Overall Length. Pad 5.750 x 1.150 x .368 inch thick. (4) .562 inch Diameter holes with 1.375 inch Center to Center Spacing. Stud Size 5/8-11 UNC-2B. Includes Grease and Black Cap and Brass 5/8-11 Jam Nut.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques distribution souterraine |
Caractéristiques spéciales |
Brass Jam Nut 5/8-11 UNC-2B. |
Application |
Stud to Flat Connections |
Spécifications
Connexion |
Vissé |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
étamé |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
7.75 inches long |