text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : 21649

Description:  CINTREUSE POUR CABLES

CUP: 786210216492

Cintreuse pour câbles d"un maximum de 750 kcmil.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Bends cables up to 750 kcmil.
  • Cable bending.

Descripteurs

Catégorie

Cintreuses pour câbles

Caractéristiques spéciales

Bends Cables up to 750 kcmil

Application

Cable Bending

Spécifications

Matériau

Aluminium

Calibre de câble

250 - 750 kcmil

Classifications

Marque de produit

Outillage

Dimensions

Longueur

15-1/2 in

Conformité et certifications

TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici